Stazione di caricamento ruota dentata
Moduli girevoli e rotanti | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
In un'unità di caricamento e scaricamento di un produttore di trattori, i semilavorati (ingranaggi dentati) dovevano essere inseriti in un mandino a espansione idraulica di una rettificatrice. Ulteriori sfide erano il caricamento e lo scaricamento interni alla macchina su una distanza di due metri, tempi di ciclo brevi e un'ampia gamma di componenti.
Come soluzione è stata sviluppata un'idea di caricamento costituita da un servoasse di due metri per il caricamento/scaricamento, un compensatore assiale XYZ robusto ma sensibile per il posizionamento degli ingranaggi dentati su un mandrino di serraggio nonché un'unità rotante a 180° per il cambio tra semilavorato e pezzo finito. L'ampio spettro di componenti è stato realizzato tramite un sistema di sostituzione rapida delle ganasce.
- IP40
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Tipo di alimentazione | PNEUELE |
Forza di presa max. | 3100 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 250 [kg] |
Peso del pezzo max. | 15 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |